单轴自动化
下列设备通过现场总线接口直接连接至上级主站:
- MOVIDRIVE® technology变频器
- MOVITRAC® advanced变频器
- MOVIGEAR® performance分散式驱动装置
- MOVIMOT® advanced分散式驱动装置
- MOVIMOT® performance分散式驱动装置
- MOVIMOT® flexible分散式变频器
以下设备通过网关或网关和排列的通讯模块间接连接到上级主站:
- 变频器MOVITRAC® classic
- 变频器MOVITRAC® basic
通过预定义的MOVIKIT® Drive软件模块,使用图形式编辑器来安全、快速地实施驱动功能。其中,可通过网络单独控制每个驱动轴。
例如,通过数据交换功能将数据存储在记忆卡(如果可用)上。