Liaison via la passerelle

L'illustration suivante montre la liaison du variateur de vitesse avec le logiciel d'ingénierie MOVISUITE® via la passerelle.

[1]

Câble Ethernet

  • Pour une passerelle CFX11A-E ou CFX11A-N, activer le type de communication / réseau "Ethernet".
  • Pour une passerelle CFX11A-S, activer le type de communication / réseau "EtherCAT®".

Le variateur ne peut être scanné que lorsqu'une adresse IP lui a été affectée. L'affectation est réalisée par SEW MOVI-C Address Editor ou par un outil d'adressage externe.