Liaison via la console de paramétrage

L'illustration suivante montre la liaison du variateur de vitesse avec le logiciel d'ingénierie MOVISUITE® via la console de paramétrage CBG11A ou CBG21A. Le module de diagnostic CDM11A est nécessaire pour connecter la console de paramétrage.

[1]

Câble USB, type USB-A - Mini-B, 25643517

[2]

Console de paramétrage, ici CBG21A, branchée sur le module de diagnostic CDM11A