Conexión mediante pasarela
La siguiente imagen muestra la conexión del variador con el software de ingeniería MOVISUITE® mediante pasarela:

[1] | Cable Ethernet |
- En una pasarela CFX11A-E o CFX11A-N, active, en Comunicación/Tipo de red, "Ethernet".
- En una pasarela CFX11A-S, active, en Comunicación/Tipo de red, "EtherCAT®".
El variador sólo puede ser escaneado si se le asigna una dirección IP. La asignación se realiza mediante SEW MOVI-C Address Editor o de una herramienta de direccionamiento externa.