MOVISUITE®
Le paragraphe suivant décrit, à titre d'exemple, le traitement d'un message de défaut dans MOVISUITE®.
- Dans MOVISUITE®, ouvrir l'arborescence paramètres.
- Dans l'arborescence paramètres, sélectionner le nœud "État" [7].
- Les messages de défaut actuels apparaissent dans le bloc "État de défaut" [5].
- Pour plus d'informations concernant les causes de l'état "Pas prêt", voir le bloc "État de l'appareil" [6].
- Les informations concernant l'historique des messages de défaut se trouvent dans le nœud "Historique des défauts" [4].

[1] | État de défaut du composant principal |
[2] | État de défaut du sous-composant |
[3] | Affichage du bit d'état |
[4] | Historique des défauts |
[5] | État de défaut |
[6] | Version de l'appareil |
[7] | Version |