Réinitialisation des messages de défaut

AVERTISSEMENT

En éliminant la cause du défaut ou en lançant la réinitialisation de l'appareil, il est possible que les entraînement raccordés redémarrent tout seuls.
Blessures graves ou mortelles.
  • Empêcher tout démarrage involontaire.

Les messages de défaut peuvent être acquittés en

  • procédant à une mise hors puis remise sous tension de l'appareil.
  • envoyant une "instruction de réinitialisation" via le système de pilotage ou l'API.