MOVISUITE®
A seção a seguir mostra um exemplo de avaliação de uma mensagem de irregularidade em MOVISUITE®:
- Abra no MOVISUITE® a pasta de parâmetros.
- Selecionar na árvore de parâmetros o nó "Status" [7].
- As mensagens de irregularidade recentes estão disponíveis no grupo "Fault status" (Estado da irregularidade) [5].
- Mais informações referentes às causas do status "Não pronto" disponíveis no grupo "Device status" (Estado da unidade) [6].
- Informações referentes ao Histórico das mensagens de irregularidade disponíveis no nó "Fault memory" (Memória de irregularidade) [4].

[1] | Estado da irregularidade dos componentes principais |
[2] | Estado da irregularidade dos subcomponentes |
[3] | Indicação dos bits de status |
[4] | Memória de irregularidade |
[5] | Estado de irregularidade |
[6] | Estado da unidade |
[7] | Status |