Fallo 19 Datos de proceso

Fallo: 19.1 (1301hex | 4865dec)

Descripción: Vulneración de valores de perfil de par

 

Reacción: Parada de aplicación + bloqueo de la etapa de salida

Causa

Medida

Los valores de perfil de par ajustados no son plausibles. El límite de par sólo se puede especificar como valor.

Ajuste los valores de perfil.

Fallo: 19.3 (1303hex | 4867dec)

Descripción: Vulneración de la consigna de velocidad

 

Reacción: Parada de aplicación + bloqueo de la etapa de salida

Causa

Medida

Las consignas de velocidad en la conexión de valor de perfil no son plausibles. El límite de velocidad sólo se puede especificar como valor.

Corregir las consignas.

Fallo: 19.4 (1304hex | 4868dec)

Descripción: Vulneración de consigna de aceleración

 

Reacción: Parada de emergencia + bloqueo de la etapa de salida

Causa

Medida

La consigna de aceleración en la conexión de valor de perfil no es plausible. El límite de aceleración sólo se puede especificar como valor.

Corregir consigna.

Fallo: 19.5 (1305hex | 4869dec)

Descripción: Función de accionamiento no presente

 

Reacción: Parada de aplicación + bloqueo de la etapa de salida

Causa

Medida

Se ha seleccionado una función de accionamiento (FCB) inexistente.

Introducir el número FCB existente.

Fallo: 19.8 (1308hex | 4872dec)

Descripción: Cambio de conjunto de accionamiento no permitido

 

Reacción: Parada de aplicación + bloqueo de la etapa de salida

Causa

Medida

Se ha solicitado un cambio de conjunto de accionamiento con la etapa de salida no bloqueada.

Bloquee la etapa de salida antes del cambio de conjunto de accionamiento.

Fallo: 19.9 (1309hex | 4873dec)

Descripción: Infracción de consigna de impulso

 

Reacción: Parada de aplicación + bloqueo de la etapa de salida

Causa

Medida

El tiempo de impulso no es plausible. El tiempo de impulso sólo se puede especificar como valor

Ajuste el tiempo de impulso.