Requisitos para la instalación

  • Los componentes se deben proteger frente a la contaminación conductiva, p. ej., mediante el montaje en un armario de conexiones con el índice de protección IP54 según EN 60529.
  • Bajo la condición de que se pueda excluir la posibilidad de contaminación conductiva en el lugar de instalación, está permitido también un índice de protección menor del armario de conexiones bajo observación de las normas aplicables, p. ej., EN 60204-1. Esto tiene validez también para la condensación temporal, p. ej., por un cambio repentino de la temperatura ambiente.
  • El cableado debe efectuarse conforme a la norma EN 60204-1.
  • Los cables de control seguros deben instalarse conformes a la compatibilidad electromagnética CEM. Para ello, deben respetarse los puntos siguientes:
    • Dentro de un espacio de instalación eléctrico se pueden tender conductores individuales.
    • Fuera de un espacio de instalación cerrado los cables apantallados se deben colocar de manera permanente (fija) y protegidos contra daños exteriores o se deben tomar medidas equivalentes.
    • Deben respetarse las normativas vigentes para la respectiva aplicación.
    • Si las salidas y entradas seguras se conectan con dos canales, los cables correspondientes deben colocarse muy próximos entre sí.
    • Los cables deben tener una longitud idéntica. Se permite una diferencia de longitud ≤ 3 % entre los cables.
    • Se han de respetar las siguientes longitudes de cable máximas:
    • STO: 30 m
  • Se deben tomar medidas adecuadas para garantizar que los cables de control seguros se tiendan separados de los cables de energía del accionamiento. De ello se exceptúan los cables autorizados por SEW-EURODRIVE especialmente para este caso de aplicación.
  • La conmutación STO no reconoce cortocircuitos en el cable de alimentación, por lo que debe garantizar lo siguiente:
    • que no haya tensiones parásitas hacia los cables de control STO
    • que el control de seguridad externo detecta un fallo de conexión errónea de un potencial externo a los cables de control STO.
  • Para el diseño de los circuitos de seguridad deberán respetarse obligatoriamente los valores especificados para los componentes de seguridad.
  • Las señales STO no deben emplearse para señales de retorno.
  • Para el control de seguridad/dispositivo de desconexión de seguridad/sensores externos solo deben utilizarse fuentes de alimentación conectadas a tierra con separación eléctrica segura (PELV) según EN 61131-2 y EN 60204-1.
  • Durante la planificación de la instalación deberán tenerse en cuenta los datos técnicos de la unidad.
  • Las tensiones de alimentación 0V24_Out y 24V_Out de la unidad se pueden utilizar únicamente para la alimentación de la entrada STO propia de la unidad. La longitud del cable no debe ser superior a 30 m.
  • Esta variante de conexión no está permitida para una desconexión en grupo STO.