对安装的要求

  • 必须保护组件免受导电污物的污染,比如可根据EN 60529安装一个防护等级为IP54的电控柜。
  • 安装前提条件是,在安装位置上能避免导电污物的出现,电控柜相应的较低防护等级符合现行标准,如EN 60204‑1。这也适用于暂时的水汽凝结,比如由于环境温度快速变化而引起。
  • 采用的布线技术必须符合EN 60204-1标准。
  • 安全控制线的敷设必须符合EMC准则。为此,请注意以下几点:
    • 在安装空间之内:可以敷设单芯导线。
    • 在已关闭的安装空间之外,屏蔽电缆必须保持长时间固定敷设,并采取保护措施防止电缆外部损坏,或采取其他相应的措施。
    • 注意遵守针对各应用情况提出的相应规定。
    • 如果安全型输出端和输入端已进行双通道连接,则必须将相应的导线并排紧靠敷设。
    • 导线长度必须相同。允许导线之间的长度差异≤ 3%。
    • 必须遵守以下最大导线长度的规定:
    • STO: 30 m
  • 您必须采取适当的措施确保安全控制线在空间上与驱动装置的电源线分开敷设。除非是SEW-EURODRIVE专为这种应用情况设计使用的电缆。
  • STO电路不会检测馈电线中的短路和外部短路,因此必须确保以下几点:
    • 在STO控制线上无寄生电压
    • 外部安全控制器检测到至STO控制线有外部电势的横向短路。
  • 设计安全回路时,务必遵守与安全组件有关的参数值。
  • STO信号不得用于反馈。
  • 针对安全控制器/安全继电器/外部传感器,仅允许使用带安全电气隔离装置 (PELV) 且符合EN 61131-2和EN 60204-1的接地电压源。
  • 进行安装规划时必须注意设备的技术数据。
  • 设备的0V24_Out和24 V_Out电源电压只能用于为设备自身的STO输入端供电。导线长度不能超过30 m。
  • 该接线方式不允许用于STO成组断路!