Descripción
Los variadores MCC91A.. cuentan con una tensión de alimentación interna de 24 V.
La fuente de alimentación conmutable interna de 24 V tiene una potencia disponible de 7.3 W. En cuanto se enchufa una pasarela a un variador, debe prestársele apoyo con una tensión de alimentación externa de 24 V. Todos los variadores adicionales que estén conectados a una pasarela mediante un módulo de comunicación CFC11A reciben alimentación a través de la pasarela y no requieren de alimentación de 24 V adicional.