Description
Les variateurs de vitesse MCC91A sont équipés d'une alimentation en tension 24 V interne.
L'alimentation à découpage interne 24 V a une puissance disponible de 7.3 W. Dès qu'une passerelle est branchée sur un variateur de vitesse, celle-ci doit être alimentée par une tension 24 V externe. Tous les autres variateurs de vitesse raccordés à une passerelle via un module de communication CFC11A sont alimentés par la passerelle et ne nécessitent pas d'alimentation 24 V supplémentaire.