Freno chopper

Unidad

MCC91A-....-5.3-4..

Tamaño

0L

Modelo

0070

0095

0125

0160

0240

Valor mínimo de la resistencia de frenado RRFmín

Ω

42

24

Potencia continua freno chopper

kW

4.8

6.6

8.7

11.1

16.8

Potencia de pico freno chopper

kW

150 % × potencia continua de freno chopper

Contactos de conexión X2

Borna de jaula con collarín