Brems-Chopper
Einheit | MCC91A-....-5.3-4.. | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
Baugröße | 0L | |||||
Typ | 0070 | 0095 | 0125 | 0160 | 0240 | |
minimaler Bremswiderstandswert RBW_min | Ω | 42 | 24 | |||
Dauerleistung Brems-Chopper | kW | 4.8 | 6.6 | 8.7 | 11.1 | 16.8 |
Spitzenleistung Brems-Chopper | kW | 150 % × Dauerleistung Brems-Chopper | ||||
Anschlusskontakte X2 | – | |||||