Colocar la consola de programación

Proceda como se indica a continuación:

  1. Coloque la consola de programación en el hueco inferior del panel frontal. Asegúrese de que las lengüetas de sujeción estén asentadas en las cavidades del variador.
  2. Presione la parte superior de la consola de programación hacia el variador [2] hasta que oiga que encaja.
  • En cuanto se establece la conexión con el variador, se muestra su menú de inicio.