Mise en place de la console de paramétrage
Procéder comme suit.
- Mettre en place la console de paramétrage dans l'évidement inférieur de la face avant [1]. Veiller à positionner les ergots de retenue dans les encoches du variateur de vitesse.
- Appuyer sur le dessus de la console de paramétrage vers le variateur de vitesse [2] jusqu'à ce qu'elle s'encliquette de manière audible.
- Dès que la liaison avec le variateur de vitesse est établie, le menu de démarrage s'affiche.