Designación de modelo
Ejemplo: MCC91A-0125-5E3-4-000 | |
|---|---|
MC | Serie de la unidad MOVITRAC® |
C | Tipo de unidad C = Classic |
91 | Serie 91 = Con fuente de alimentación conmutable 24 V CC |
A | Versión A = Estado de versión de la serie de unidades |
0125 | Clase de potencia 0125 = Corriente nominal de salida, p. ej., 0125 = 12.5 A |
5 | Tensión de alimentación 2 = 200 – 240 V CA 5 = 200 – 500 V CA |
E | Variante del módulo de potencia CEM E = Filtro CEM clase de valor límite C2 según EN 61800-3 D = Filtro CEM clase de valor límite C3 según EN 61800-3 |
3 | Tipo de conexión 1 = Tipo de conexión monofásica 3 = Tipo de conexión trifásica |
4 | Modo de funcionamiento 4 = funcionamiento en 4 cuadrantes |
0 | Variante de unidad 0 = Estándar (sin interfaz de datos de proceso) |
0 | Nivel de tecnología 0 = Versión estándar |
0 | Nivel de aplicación 0 = Estándar/MOVIKIT® Velocity Drive 1 = Habilitación de otros módulos de software MOVIKIT® 2 = Solución específica para el cliente |
/CSO | Versiones de la unidad /CSO = STO PL d, control a través de entrada /L = Versión con tarjetas de circuitos impresos pintadas /P = Parámetros de fábrica |
/CDM | Opciones /CDM = Módulo de diagnóstico |