Codification
Exemple : MCC91A-0125-5E3-4-000 | |
|---|---|
MC | Gamme MOVITRAC® |
C | Type d'appareil C = classic |
91 | Série 91 = Avec alimentation à découpage DC 24 V |
A | Version A = Version de la gamme d'appareils |
0125 | Leistungsklasse 0125 = Courant nominal de sortie, p. ex. 0125 = 12.5 A |
5 | Tension de raccordement 2 = AC 200 – 240 V 5 = AC 200 – 500 V |
E | Variante CEM étage de puissance E = Filtre CEM catégorie C2 selon EN 61800-3 D= Filtre CEM catégorie C3 selon EN 61800-3 |
3 | Mode de raccordement 1 = Raccordement monophasé 3 = Raccordement triphasé |
4 | Mode d'exploitation 4 = Fonctionnement 4 quadrants |
0 | Variante d'appareil 0 = Standard (sans interface données process) |
0 | Version technologique 0 = Exécution standard |
0 | Niveau application 0 = Standard/MOVIKIT® Velocity Drive 1 = Activation d'autres modules logiciels MOVIKIT® 2 = Solution spécifique client |
/CSO | Exécution /CSO = STO PL d, pilotage via entrée /L = Exécution avec cartes électroniques vernies /P = Paramètres définis d'usine |
/CDM | Options /CDM = Module de diagnostic |