Valores característicos de seguridad MOVISAFE® CSO
Valores característicos | ||
|---|---|---|
EN 62061/EN 61800‑5‑2 | EN ISO 13849-1 | |
Clase de seguridad comprobada/base normativa | SIL 2 | PL d |
Probabilidad de un fallo peligroso por hora (valor PFHD) | 30 × 10-9 1/h | |
Vida útil | 20 años, después habrá que sustituir el componente por otro nuevo. | |
Intervalo de prueba | > 20 años | – |
Estado seguro | Desconexión segura de par (STO) | |
Función parcial de seguridad | STO, SS1Con control externo adecuado | |