Sicherheitskennwerte MOVISAFE® CSO

Kennwerte

EN 62061/EN 61800‑5‑2

EN ISO 13849-1

geprüfte Sicherheitsklasse/Normengrundlage

SIL 2

PL d

Wahrscheinlichkeit eines gefahrbringenden Ausfalls pro Stunde (PFHD‑Wert)

30 × 10-9 1/h

Gebrauchsdauer

20 Jahre, danach muss die Komponente durch eine neue Komponente ersetzt werden.

Proof-Testintervall

> 20 Jahre

sicherer Zustand

Sicher abgeschaltetes Moment (STO)

Sicherheits-Teilfunktion

STO, SS1Mit geeigneter externer Ansteuerung gemäß EN 61800‑5‑2