Sicherheits-Teilfunktion STO
Die folgende Tabelle zeigt die technischen Daten der Sicherheits-Teilfunktion STO für Geräte mit der Sicherheitsoption CSO.
Der sichere Digitaleingang F_STO_P entspricht Typ 3 gemäß IEC 61131‑2.
Bezugspotenzial für F_STO_P ist STO_M (an Klemme X6:2 kontaktieren).
| Klemme | Technische Daten | ||
|---|---|---|---|---|
Sicherheitskontakt STO | X6 | – | ||
elektrische Daten des sicheren Digitaleingangs F_STO_P |
| minimal | typisch | maximal |
Eingangsspannungsbereich | X6:1 | DC -3 V | DC 24 V | DC 30 V |
Eingangskapazität gegen STO_M |
| – | 300 pF | 500 pF |
Eingangskapazität gegen GND |
| – | 300 pF | 500 pF |
Leistungsaufnahme F_STO_P bei DC 24 V: |
| – | – | 150 mW |
Eingangsspannung für EIN-Zustand (STO) |
| DC 11 V | – | – |
Eingangsspannung für AUS-Zustand (STO) |
| – | – | DC 5 V |
zulässiger Leckstrom der externen Sicherheitssteuerung |
| – | – | 1 mA |
minimaler Spannungsanstieg |
| 1 V/ms | ||
MCX91A-.../CSO... |
| Folgende Klemmen sind intern verbunden:
Über die Klemme X6 können aufgrund der Stromtragfähigkeit maximal 10 Geräte miteinander verbunden werden. | ||
Anschlusskontakte |
| Steckverbinder - 1 Ader: 0.25 – 1.5 mm2 - 2 Adern: 0.25 – 0.5 mm2 (Twin‑Aderendhülse) | ||
maximale Leitungslänge |
| 30 m | ||