MOVISUITE®

El bloque central del sistema modular de automatización MOVI-C® es el software de ingeniería MOVISUITE®. Éste permite un manejo intuitivo con conceptos de manejo modernos. MOVISUITE® puede descargarse de forma gratuita desde la página principal de SEW‑EURODRIVE.

Las funciones centrales de MOVISUITE® son:

  • Escaneado de red
  • Puesta en servicio de la unidad y parametrización
  • Almacenamiento y gestión de datos
  • Scope y diagnóstico
  • Entorno de programación para MOVI-C® CONTROLLER
  • Parametrización para seguridad funcional
  • Entorno de parametrización y diagnóstico para módulos de aplicación