MOVISUITE®

L'élément central du système d'automatisation modulaire MOVI-C® est le logiciel d'ingénierie MOVISUITE®. Il permet une utilisation intuitive avec des concepts de pilotage modernes. MOVISUITE® peut être téléchargé gratuitement depuis le site internet.

Les fonctions centrales de MOVISUITE® sont les suivantes.

  • Scrutation réseau
  • Mise en service et paramétrage des appareils
  • Stockage et gestion des données
  • Enregistrement Scope et diagnostic
  • Environnement de programmation pour MOVI-C® CONTROLLER
  • Paramétrage pour la sécurité fonctionnelle
  • Environnement de paramétrage et de diagnostic pour les applicatifs