Ejemplo de parametrización

En el siguiente ejemplo de parametrización se utiliza la entrada analógica como fuente de consigna.

Descripción

Índice

Función

Observación

Ajustes básicos/

Fuente de consigna

8366.4

Ninguna fuente

 

Consignas/Velocidad

8376.11

Consignas fijas de velocidad

 

Consignas fijas/Modo de funcionamiento

8354.20

Consigna fija/unipolar

 

Consignas fijas/Fuente de consigna analógica

8354.25

Entrada analógica 1

Observe el escalado

Aceleración

8377.1

Selección de la fuente

Ajuste por defecto: Límite de aplicación

Retardo (FCB13)

8357.13

Entrada en unidades de usuario

 

Función de parada por consigna

(FCB 05)

8570.1

 

En sistemas sin encoder se debe activar este parámetro

Consigna de parada

8570.2

Entrada en unidades de usuario

 

Offset de arranque

8570.3

Entrada en unidades de usuario