Exemplo de parametrização
No exemplo de parametrização a seguir, a entrada analógica é utilizada como fonte do valor nominal.
Descrição | Índice | Função | Observação |
|---|---|---|---|
Ajustes básicos/ Fonte do valor nominal | 8366.4 | sem fonte |
|
Valores nominais/velocidade | 8376.11 | Frequências fixas Velocidade |
|
Frequências fixas/modo de operação | 8354.20 | Unipolar/Frequência fixa |
|
Frequências fixas/fonte do valor nominal analógico | 8354.25 | Entrada analógica 1 | Observar escala |
Aceleração | 8377.1 | Seleção da fonte | Ajuste padrão: limite de aplicação |
Desaceleração (FCB13) | 8357.13 | Entrada em unidades de usuário |
|
Valor nominal da função de parada (FCB 05) | 8570.1 |
| Este parâmetro deve ser ativado para sistemas sem encoder |
Valor nominal de parada | 8570.2 | Entrada em unidades de usuário |
|
Offset de partida | 8570.3 | Entrada em unidades de usuário |
|