Datos técnicos

Resistencia de frenado

Unidad

BW027-016-T

BW027-024-T

BW027-042-T

Ref. de pieza

17983215

17983231

19155301

Potencia de pico de frenado

kW

25.4

Capacidad de carga

100 % ED

kW

1.6

2.4

4.2

50 % ED

kW

2.9

4.3

7.6

25 % ED

kW

5.1

7.7

13.3

12 % ED

kW

9.6

14.4

23.9

6 % ED

kW

15.2

22.8

25.4

Tenga en cuenta el límite de potencia regenerativa de la unidad, véase el capítulo Datos técnicos.

Valor de resistencia RBW

Ω

27 ± 10 %

Corriente de disparo del dispositivo de vigilancia externa FLa corriente de disparo debe reducirse en un 2 % / 10 K a una temperatura ambiente superior a 40 °C.

A

7.7

9.4

12.5

Diseño

Resistor de hilo bobinado

Resistencia de cuadro

Conexiones de potencia

Borna roscada

Sección del cable

mm2

0.5 – 10

máximo 4

Par de apriete

Nm

1.7Respete los pares de apriete indicados con una tolerancia del +/- 10 %.

1.8Respete los pares de apriete indicados con una tolerancia del +/- 10 %.

Conexión PE

Perno M4

Perno M5

Par de apriete PE

Nm

1.7Respete los pares de apriete indicados con una tolerancia del +/- 10 %.

2.3Respete los pares de apriete indicados con una tolerancia del +/- 10 %.

Índice de protección según EN 60529

IP20

Temperatura ambiente ϑU

°C

-30 – 40

Reducción de potencia a temperatura ambiente > 40 °C

-4 % PN/10 K hasta máx. 60 °C

Protección contra sobrecarga térmica

Interruptor térmico

Comportamiento acústico

bajo

Masa

kg

5.8

8

10