Caractéristiques techniques
Résistance de freinage | Unité | BW027-016-T | BW027-024-T | BW027-042-T | |
|---|---|---|---|---|---|
Référence | – | 17983215 | 17983231 | 19155301 | |
Puissance crête de freinage | kW | 25.4 | |||
Capacité de charge | Durée de fonctionnement de 100 % | kW | 1.6 | 2.4 | 4.2 |
Durée de fonctionnement de 50 % | kW | 2.9 | 4.3 | 7.6 | |
Durée de fonctionnement de 25 % | kW | 5.1 | 7.7 | 13.3 | |
Durée de fonctionnement de 12 % | kW | 9.6 | 14.4 | 23.9 | |
Durée de fonctionnement de 6 % | kW | 15.2 | 22.8 | 25.4 | |
Tenir compte de la limite de puissance de l'appareil en mode générateur, voir le chapitre Caractéristiques techniques. | |||||
Valeur de résistance RBW | Ω | 27 ± 10 % | |||
Courant de déclenchement de l'appareil de surveillance IFLe courant de déclenchement doit être réduit de 2 % par 10 K dans le cas d'une température ambiante supérieure à 40 °C. | A | 7.7 | 9.4 | 12.5 | |
Type de construction | – | Résistance métallique | Résistance en boîtier | ||
Raccordements de puissance | – | Borne à visser | |||
Section de câble | mm2 | 0.5 – 10 | 4 max. | ||
Couple de serrage | Nm | 1.7Respecter les couples de serrage prescrits avec une tolérance de +/- 10 %. | 1.8Respecter les couples de serrage prescrits avec une tolérance de +/- 10 %. | ||
Raccordement PE | – | Boulon M4 | Boulon M5 | ||
Couple de serrage PE | Nm | 1.7Respecter les couples de serrage prescrits avec une tolérance de +/- 10 %. | 2.3Respecter les couples de serrage prescrits avec une tolérance de +/- 10 %. | ||
Indice de protection selon EN 60529 | – | IP20 | |||
Température ambiante ϑamb | °C | -30 – 40 | |||
Déclassement pour température ambiante > 40 °C | – | -4 % PN/10 K jusqu'à 60 °C max. | |||
Protection thermique contre les surcharges | – | Contact de température | |||
Niveau sonore | – | faible | |||
Masse | kg | 5.8 | 8 | 10 | |