Optimización de flujo
La optimización del flujo es una función que permite el funcionamiento de un motor asíncrono en el modo de regulación VFCPLUS con pérdidas mínimas. Aquí, el flujo magnético es guiado en función de la consigna de par para que el motor funcione con una corriente mínima. Tanto en el funcionamiento con carga parcial como con sobrecarga, las pérdidas totales del motor pueden reducirse considerablemente. En el rango del par nominal y ligeramente por debajo, esta función no tiene influencia, ya que aquí el motor suele funcionar de forma casi óptima.
Los tiempos de regulación del par son más largos con la optimización del flujo que sin ella, debido a los cambios de flujo necesarios que exige el sistema. La optimización del flujo es especialmente adecuada para aplicaciones en las que la dinámica está subordinada, como ventiladores, bombas, escaleras mecánicas, instalaciones de transporte de velocidad constante, etc.
La optimización del flujo puede reducir las pérdidas de magnetización en el motor.