Optimisation de flux

L'optimisation du flux est une fonction qui permet le fonctionnement d'un moteur asynchrone en mode de régulation VFCPLUS avec des pertes minimales. Le flux magnétique dépend de la consigne du couple de sorte que le moteur fonctionne avec un courant minimal. En cas de de fonctionnement à charge partielle ou de surcharge, les pertes totales du moteur peuvent être considérablement réduites. Dans la plage du couple nominal et légèrement en dessous, cette fonction n'a aucune influence, car le moteur y fonctionne généralement de manière presque optimale.

En raison des modifications de flux nécessaires, les temps de régulation du couple sont, pour des raisons liées au système, plus longs avec l'optimisation du flux que sans. L'optimisation des flux convient particulièrement aux applications dans lesquelles la dynamique est subordonnée, comme les ventilateurs, les pompes, les tapis roulants, les convoyeurs à vitesse constante, etc.

L'optimisation du flux peut réduire les pertes de magnétisation dans le moteur.