Getriebekonstanten zur Querkraftumrechnung

Getriebetyp

a

mm

b

mm

c

Nmm

f

mm

d

mm

I

mm

RX57

43.5

23.5

1.51 × 105

34.2

20

40

RX67

52.5

27.5

2.42 × 105

39.7

25

50

RX77

60.5

30.5

1.95 × 105

0

30

60

RX87

73.5

33.5

7.69 × 105

48.9

40

80

RX97

86.5

36.5

1.43 × 106

53.9

50

100

RX107

102.5

42.5

2.47 × 106

62.3

60

120

R07

72.0

52.0

4.67 × 104

11

20

40

R17

88.5

68.5

6.53 × 104

17

20

40

R27

106.5

81.5

1.56 × 105

11.8

25

50

R37

118

93

1.24 × 105

0

25

50

R47

137

107

2.44 × 105

15

30

60

R57

147.5

112.5

3.77 × 105

18

35

70

R67

168.5

133.5

2.65 × 105

0

35

70

R77

173.7

133.7

3.97 × 105

0

40

80

R87

216.7

166.7

8.47 × 105

0

50

100

R97

255.5

195.5

1.06 × 106

0

60

120

R107

285.5

215.5

2.06 × 106

0

70

140

R127

311

226

4.93 × 106

0

90

170

R137

343.5

258.5

4.58 × 106

0

90

170

R147

402

297

8.65 × 106

33

110

210

R167

450

345

1.26 × 107

0

120

210

F27

109.5

84.5

1.13 × 105

0

25

50

F37

123.5

98.5

1.07 × 105

0

25

50

F47

153.5

123.5

1.40 × 105

0

30

60

F57

170.7

135.7

2.70 × 105

0

35

70

F67

181.3

141.3

4.12 × 105

0

40

80

F77

215.8

165.8

7.87 × 105

0

50

100

F87

263

203

1.06 × 106

0

60

120

F97

350

280

2.09 × 106

0

70

140

F107

373.5

288.5

4.23 × 106

0

90

170

F127

442.5

337.5

9.45 × 106

0

110

210

F157

512

407

1.05 × 107

0

120

210

K19

103.7

83.7

8.66 × 104

0

20

40

K29

124.5

99.5

1.26 × 105

0

25

50

K37

123.5

98.5

1.30 × 105

0

25

50

K39

155.5

125.5

2.25 × 105

0

30

60

K47

153.5

123.5

1.40 × 105

0

30

60

K49

183.5

148.5

2.63 × 105

0

35

70

K57

169.7

134.7

2.70 × 105

0

35

70

K67

181.3

141.3

4.12 × 105

0

40

80

K77

215.8

165.8

7.69 × 105

0

50

100

K87

252

192

1.64 × 106

0

60

120

K97

319

249

2.80 × 106

0

70

140

K107

373.5

288.5

5.53 × 106

0

90

170

K127

443.5

338.5

8.31 × 106

0

110

210

K157

509

404

1.18 × 107

0

120

210

K167

621.5

496.5

1.88 × 107

0

160

250

S37

118.5

98.5

6.0 × 104

0

20

40

S47

130

105

1.33 × 105

0

25

50

S57

150

120

2.14 × 105

0

30

60

S67

184

149

3.04 × 105

0

35

70

S77

224

179

5.26 × 105

0

45

90

S87

281.5

221.5

1.68 × 106

0

60

120

S97

326.3

256.3

2.54 × 106

0

70

140

W10

84.8

64.8

3.6 × 104

0

16

40

W20

98.5

78.5

4.4 × 104

0

20

40

W30

109.5

89.5

6.0 × 104

0

20

40

Die Werte für die nicht aufgeführten Ausführungen erhalten Sie auf Anfrage.