Abtriebsseitig: Querkraftumrechnung bei außermittigem Kraftangriff
Bei Kraftangriff außerhalb der Mitte des Wellenendes müssen die zulässigen Querkräfte gemäß den Auswahltabellen mit den nachfolgenden Formeln berechnet werden. Der kleinere der beiden Werte FRb (nach Lagerlebensdauer) und FRw (nach Wellenfestigkeit) ist der zulässige Wert für die Querkraft bei Abstand X. Beachten Sie, dass die Berechnungen für Mamax gelten. Die in den Datentabellen angegebenen zulässigen Querkräfte FRamax gelten bei Kraftangriff an 0.5 × L (Vollwelle).
Dabei müssen die folgenden Bedingungen erfüllt sein:
FRb nach Lagerlebensdauer: |
|
FRw nach Wellenfestigkeit: |
|
FRx | zulässige Querkraft beim Abstand x in N | [FRx] = N |
FRamax | zulässige Querkraft in N | [FRamax] = N |
x | Abstand vom Wellenbund bis zum Kraftangriff in mm | [x] = mm |
a, b, f | Getriebekonstanten zur Querkraftumrechnung in mm | [a, b, f] = mm |
c | Getriebekonstante zur Querkraftumrechnung in mm | [c] = mm |