Spielreduzierte Ausführung /R der Getriebe

Spielreduzierte Stirnrad-, Flach- und Kegelradgetriebe sind ab der Getriebegröße 37 verfügbar. Das Verdrehspiel dieser Getriebe ist deutlich kleiner als das der Standardausführungen, sodass Positionieraufgaben mit großer Präzision gelöst werden können. Das Verdrehspiel wird in Winkelminuten in den Kapiteln "Geometrisch mögliche Kombinationen" angegeben. Das Verdrehspiel ist für die Abtriebswelle lastlos angegeben (max. 1 % des Abtriebsnennmoments), dabei ist die Getriebeantriebsseite blockiert. Die angegebenen Werte haben eine Toleranz von ± 2 Winkelminuten.

Die spielreduzierte Ausführung ist möglich für folgende Getriebe:

  • Stirnradgetriebe (R) der Getriebegrößen 37 bis 167
  • Flachgetriebe (F) der Getriebegrößen 37 bis 157
  • Kegelradgetriebe (nur K..7) der Getriebegrößen 37 bis 187

Mit Ausnahme der spielreduzierten Flachgetriebe FH.87 und FH.97 sind die Maße der spielreduzierten Getriebe identisch mit den Maßen der Standardausführungen.

Das folgende Bild zeigt die abweichenden Maße der spielreduzierten Getriebe FH.87 und FH.97:

Typ

Maße in mm

D6

D7

G4

M4

M5

M6

M7

O1

O8

FH.87/R

Ø 65 h6

Ø 85

Ø 163

41

40

46

45

312.5

299.5

FH.97/R

Ø 75 h6

Ø 95

Ø 184

55

50

60

55

382.5

367