Getriebemaße bei verstärkter Lagerung
Mit Ausnahme der Getriebe FA./FH.87 und FA./FH.97 sind die Maße der Getriebe mit verstärkter Lagerung identisch mit den Maßen der Getriebe mit Standardlagerung.
Die folgenden Maßbilder zeigen die abweichenden Maße der Getriebe FA./FH.87 und FA./FH.97 mit verstärkter Lagerung:

Typ | Maße in mm | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D6 | D7 | G4 | M4 | M5 | M6 | M7 | O1 | O8 | |
FH.87 | Ø 65 h6 | Ø 85 | Ø 163 | 41 | 40 | 46 | 45 | 312.5 | 299.5 |
FH.97 | Ø 75 h6 | Ø 95 | Ø 184 | 55 | 50 | 60 | 55 | 382.5 | 367 |

Typ | Maße in mm | ||
|---|---|---|---|
D7 | O1 | O8 | |
FA.87 | Ø 60 H7 | 256.5 | 244 |
FA.97 | Ø 70 H7 | 318 | 303.5 |