Aufbau der Auswahltabellen

 

Die folgenden beiden Bilder zeigen den Aufbau der Auswahltabellen für Getriebemotoren.

Es wird zwischen zwei Arten von Auswahltabellen unterschieden:

  1. Für normale Abtriebsdrehzahlen, sortiert nach der Bemessungsleistung Pm in kW des Antriebsmotors
  2. Für besonders niedrige Abtriebsdrehzahlen (immer Doppelgetriebemotoren) sortiert nach dem maximal zulässigen Abtriebsdrehmoment Mamax in Nm

Bei Antrieben für besonders niedrige Abtriebsdrehzahlen (Doppelgetriebemotoren) muss die Motorleistung entsprechend dem maximal zulässigen Abtriebsdrehmoment des Getriebes begrenzt werden.

Tabelle für normale Abtriebsdrehzahlen:

[1]

Bemessungsleistung Antriebsmotor

[2]

Abtriebsdrehzahl

[3]

Abtriebsdrehmoment

[4]

Getriebeübersetzung

  • Ein mit * gekennzeichneter Wert steht für eine endliche Getriebeübersetzung.

[5]

zulässige Querkraft abtriebsseitig bei Ma

  • Querkraft für Fußgetriebe mit Vollwelle; Querkräfte für andere Ausführungsarten auf Anfrage

[6]

Betriebsfaktor

[7]

Getriebetyp (Grafik beispielhaft)

[8]

Motortyp (Grafik beispielhaft)

[9]

Masse

Tabelle für besonders niedrige Abtriebsdrehzahlen (Doppelgetriebemotoren):

[1]

maximal zulässiges Abtriebsdrehmoment

[2]

Abtriebsdrehzahl

[3]

Getriebeübersetzung

  • Ein mit * gekennzeichneter Wert steht für eine endliche Getriebeübersetzung.

[4]

zulässige Querkraft abtriebsseitig bei Ma

  • Querkraft für Fußgetriebe mit Vollwelle; Querkräfte für andere Ausführungsarten auf Anfrage

[5]

Getriebetyp (Grafik beispielhaft)

[6]

Motortyp (Grafik beispielhaft)

[7]

Masse