Zustandsüberwachungen im Baukasten der digitalen Motorintegration

Im Optionsportfolio MOVILINK® DDI sind Bremsenansteuerungen mit erweitertem Funktionsumfang verfügbar. Die Optionen der Baureihe BG.Z, BS.Z und B sind Bremsenansteuerungen, die im Antrieb oder Umrichter integriert sind.

BG.Z und BS.Z sind über die Schnittstelle MOVILINK® DDI im Automatisierungsbaukasten MOVI-C® im Schaltschrank angebunden, während die HV-Bremsenansteuerung B eine Option der dezentralen Umrichter aus dem Automatisierungsbaukasten MOVI-C® ist.

Generell haben diese Bremsenansteuerungen neben der Grundfunktion der Bremsenkontrolle serienmäßig implementierte Funktionen zur Zustandsüberwachung der Bremse und deren Verschleißzustand sowie zur Selbstüberwachung der Bremsenansteuerung.

Bremsenansteuerung BG.Z

Die Bremsenansteuerungen BG.Z ermöglichen mit ihrem Weitspannungseingang (Versorgung mit Niederspannung nach IEC 60050 im angegebenen Bereich) den Betrieb von Federdruckbremsen der Baureihen BE.. und BZ... in einem großen Versorgungsspannungsbereich. Bisher war die Auswahl einer Bremsenbemessungsspannung zur Anpassung an das lokale Wechselspannungsnetz erforderlich.

Mit diesen Bremsenansteuerungen wird die Nutzung einer Bremsenbemessungsspannung im gesamten Versorgungsspannungsbereich möglich und dies vollkommen netzunabhängig. Somit erhalten Sie logistische und wartungsmäßige Vorteile, da nur noch ein Bremsentyp in einer Bremsenbemessungsspannung mit einer Bremsenansteuerung genutzt werden muss. Es sind die gleiche Bremsmotorausführung und gleiche Ersatzteile nutzbar.