Bremsenüberwachungssystem DUE

Die Option Diagnose-Einheit /DUE (Diagnostic Unit Eddy Current) ist ein berührungslos arbeitendes Mess-System zur Funktions- und Verschleißüberwachung der Bremse BE...

Die Option ist für den industriellen Bereich konzipiert und wird für die Überwachung der Funktion und der maximalen Arbeitsluftspalte der Bremsen BE.. von SEW-EURODRIVE eingesetzt.

Die Diagnose-Einheit /DUE setzt sich aus folgenden Bestandteilen zusammen:

  • einer Auswerte-Einheit im Klemmenkasten des Motors, die über eine DC-24-V-Spannung gespeist wird
  • einem Sensor, eingebaut im Magnetkörper der Bremsen BE1 bis BE122

Nachrüstbarkeit

Die Diagnose-Einheit /DUE ist für Bremsmotoren von SEW-EURODRIVE nachrüstbar. Die Antriebskombination muss jedoch geprüft werden, um alle benötigten Umbauteile zu ermitteln. Kontaktieren Sie SEW-EURODRIVE, falls Sie eine Nachrüstung der Diagnose-Einheit /DUE in einen bestehenden Antrieb wünschen.