NOCO-Paste

SEW-EURODRIVE legt jedem Getriebe mit Hohlwelle serienmäßig das Korrosionsschutz- und Gleitmittel NOCO-Paste bei. Verwenden Sie NOCO-Paste bei der Montage der Getriebe mit Hohlwelle. Sie verringern dadurch eventuell auftretende Passungskorrosion und erleichtern eine spätere Demontage. Des Weiteren eignet sich NOCO-Paste auch zur Schutzbehandlung von bearbeiteten, metallischen Flächen, die nicht korrosionsgeschützt sind. Das sind beispielsweise Teile von Wellenenden oder Flanschen. Sie können NOCO-Paste auch in größeren Gebinden bei SEW‑EURODRIVE bestellen.
NOCO-Paste ist lebensmittelverträglich gemäß NSF. Sie erkennen die Lebensmittelverträglichkeit von NOCO-Paste an der H1-Kennung auf der Verpackung.
Gebindemenge | Verpackungsform | Sachnummer |
|---|---|---|
5.5 g | Tütchen | 03054667 |
50 g | Tube | 03054675 |
1 kg | Dose | 03054683 |