Spielreduzierung

Spielreduzierte Stirnrad-, Flach- und Kegelradgetriebe (nur K..7) sind ab der Getriebegröße 37 verfügbar.
Das Verdrehspiel dieser Getriebe ist deutlich kleiner als das der Standardausführungen, sodass Positionieraufgaben mit großer Präzision gelöst werden können. Das Verdrehspiel wird in Winkelminuten in den Kapiteln „Geometrisch mögliche Kombinationen“ angegeben. Das Verdrehspiel wird für die Abtriebswelle lastlos angegeben (max. 1 % des Abtriebsnennmoments), dabei ist die Getriebeantriebsseite blockiert. Die angegebenen Werte haben eine Toleranz von ± 2 Winkelminuten.