Querkraft ermitteln

Bei der Ermittlung der entstehenden Querkraft muss berücksichtigt werden, welches Übertragungselement an das Wellenende angebaut wird. Für verschiedene Übertragungselemente müssen folgende Zuschlagsfaktoren fZ berücksichtigt werden.

Übertragungselement

Zuschlagsfaktor fZ

Bemerkungen

Zahnräder

1.15

< 17 Zähne

Kettenräder

1.40

< 13 Zähne

Kettenräder

1.25

< 20 Zähne

Schmalkeilriemen-Scheiben

1.75

Einfluss der Vorspannkraft berücksichtigen

Flachriemenscheiben

2.50

Einfluss der Vorspannkraft berücksichtigen

Zahnriemenscheiben

1.50

Einfluss der Vorspannkraft berücksichtigen

Ritzel-Zahnstange, vorgespannt

2.00

Einfluss der Vorspannkraft berücksichtigen

Ritzel-Zahnstange, nicht vorgespannt

1.15

< 17 Zähne

Zuschlagsfaktor bei Tieftemperatur

Bei Temperaturen < -30 °C ist ein Zuschlagsfaktor fZ1 = 1.2 zu berücksichtigen.

Die Querkraftbelastung an der Motor- oder Getriebewelle wird dann folgendermaßen berechnet:

FR

Querkraftbelastung

[FR] = N

Mmax

Drehmoment in Nm

[Mmax] = Nm

fZ

Zuschlagsfaktor

 

fZ1

Zuschlagsfaktor fZ1 = 1.2 für Umgebungstemperaturen < -30 °C,
bei Umgebungstemperaturen ≥ -30 °C ist fZ1 = 1

 

d0

querkraftbestimmender Durchmesser des angebauten Übertragungselements

[d0] = mm