Zulässige Querkraft FRa
Folgende wichtigen Informationen beziehen sich auf den Querkraftwert FRa in den Bemessungstabellen dieses Katalogs:
FRa errechnet sich aus der nominellen Lagerlebensdauer L10h (gemäß ISO 281) und der eintreibenden Drehzahl ne laut den Bemessungstabellen dieses Katalogs. Für besondere Betriebsbedingungen können die zulässigen Querkräfte auf Basis der modifizierten Lagerlebensdauer Lna bestimmt werden. Halten Sie in diesem Fall Rücksprache mit SEW-EURODRIVE.
Sowohl die Drehrichtung als auch der Angriffswinkel der Kraft beeinflussen die zulässige Querkraft. Die im Katalog aufgeführten Werte FRa basieren auf dem ungünstigsten Angriffswinkel und der ungünstigsten Drehrichtung.
In den Auswahltabellen der Getriebemotoren werden die zulässigen Querkräfte FRa für die Abtriebswellen der Fußgetriebe mit Vollwelle angegeben. Bei anderen Ausführungen halten Sie Rücksprache mit SEW-EURODRIVE.
Die Querkraftangaben beziehen sich auf einen Kraftangriff auf die Mitte der Abtriebswelle 0.5 × l. Bei Winkelgetrieben wird von einem Angriffspunkt auf der A-Seite ausgegangen.
Bei Getrieben in der Ausführung Hohlwelle mit Passfeder (Aufsteckausführung) beziehen sich die Angaben auf einen Kraftangriff auf die Stirnseite der Hohlwelle.
Bei der Ausführungsart TorqLOC®-Klemmverbindung ist keine Querkraft zulässig.
Reduzierte zulässige Querkraft
Die folgende Tabelle beschreibt, wann die Querkraft begrenzt werden muss:
Montagefläche | Getriebe | Raumlage | Einschränkung |
|---|---|---|---|
K37 – K157 S37 – S97 S37p – S97p | M1 | Bei stirnseitigem Anbau (schattierte Flächen) sind maximal 50 % der in den Auswahltabellen angegebenen Querkraft FRa zulässig. | |
| K167 K187
| M1 M2 M3 M4
| Keine Reduzierung bei Anbau über die schattiert angezeigten Füße. |
Bei abweichendem Anbau sind maximal 50 % der in den Auswahltabellen angegebenen Querkraft FRa zulässig. | |||
K167 K187 | M5 M6 | Keine Reduzierung bei Anbau über die schattiert angezeigten Füße. Bei abweichendem Anbau halten Sie Rücksprache mit SEW-EURODRIVE. | |
R07F – R87F | M1 – M6 | Bei allen Fuß-/Flanschgetrieben (R..F..) mit Drehmomentübertragung über die Flanschbefestigung sind maximal 50 % der in den Auswahltabellen angegebenen Querkraft FRa zulässig. |