Oberflächenschutz OS

Optional zum Standard-Oberflächenschutz sind die Motoren und Getriebe mit dem Oberflächenschutz OS1 bis OS4 erhältlich. Ergänzend kann die Sondermaßnahme "Z" durchgeführt werden. Die Sondermaßnahme "Z" bedeutet, dass vor dem Lackieren große Konturvertiefungen mit Kautschuk ausgespritzt werden.

OberflächenschutzMotoren/Bremsmotoren in den Schutzarten IP56 oder IP66 werden nur in Verbindung mit dem Oberflächenschutz OS2, OS3 oder OS4 angeboten. Getriebemotoren mit Oberflächenschutz OS2 – OS4 werden nur in Kombination mit Korrosionsschutz KS für Motoren angeboten.

Umgebungsbedingungen

Beispielanwendungen

Standard

ECO2

Geeignet für Maschinen und Anlagen innerhalb von Gebäuden und Innenräumen mit neutralen Atmosphären.

In Anlehnung an KorrosivitätskategorieNach ISO 12944-2 Einteilung der Umgebungsbedingungen.:

  • C1 (unbedeutend)
  • Maschinen und Anlagen in der Automobilindustrie
  • Transportanlagen im Logistikbereich
  • Förderbänder auf Flughäfen

OS1

Geeignet für Umgebungen mit auftretender Kondensation und Atmosphären mit geringer Feuchte oder Verunreinigung, z. B. Anwendungen im Freien mit Überdachung oder Schutzeinrichtung.

In Anlehnung an KorrosivitätskategorieNach ISO 12944-2 Einteilung der Umgebungsbedingungen.:

  • C2 (gering)
  • Anlagen in Sägewerken
  • Hallentore
  • Misch- und Rührwerke

OS2

Geeignet für Umgebungen mit hoher Feuchte oder mittlerer atmosphärischer Verunreinigung, z. B. Anwendungen im Freien unter direkter Bewitterung.

In Anlehnung an KorrosivitätskategorieNach ISO 12944-2 Einteilung der Umgebungsbedingungen.:

  • C3 (mäßig)
  • Anwendungen in Vergnügungsparks
  • Seilbahnen und Sessellifte
  • Anwendungen in Kieswerken
  • Anlagen in Kernkraftwerken

OS3

Geeignet für Umgebungen mit hoher Feuchte und gelegentlich starker atmosphärischer und chemischer Verunreinigung. Gelegentliche säure- und laugenhaltige Nassreinigung. Auch für Anwendungen in Küstenbereichen mit mäßiger Salzbelastung.

In Anlehnung an KorrosivitätskategorieNach ISO 12944-2 Einteilung der Umgebungsbedingungen.:

  • C4 (stark)
  • Kläranlagen
  • Hafenkrane
  • Anlagen im Tagebau

OS4

Geeignet für Umgebungen mit ständiger Feuchte oder starker atmosphärischer oder chemischer Verunreinigung. Regelmäßige säure- und laugenhaltige Nassreinigung, auch mit chemischen Reinigungsmitteln.

In Anlehnung an KorrosivitätskategorieNach ISO 12944-2 Einteilung der Umgebungsbedingungen.:

  • C5 (sehr stark)
  • Antriebe in Mälzereien
  • Nassbereiche in der Getränkeindustrie
  • Transportbänder in der Nahrungsmittelindustrie