GearOil by SEW-EURODRIVE – Premium-Schmierstoff für Getriebe

Mit der jahrzehntelangen Erfahrung in der Entwicklung und dem Bau von Getrieben und unzähligen Kundenanwendungen verfügt SEW-EURODRIVE über ein umfangreiches tribologisches Wissen. Auf dieser Grundlage und entsprechend langfristig angelegten Testläufen hat SEW-EURODRIVE eine spezielle Rezeptur für ein eigenes Premium-Getriebeöl entwickelt: das GearOil by SEW-EURODRIVE – der optimale Schutz für Getriebe von SEW-EURODRIVE.
Durch die Verwendung hochwertiger Grundstoffe und Additive sowie einer entsprechenden Logistik kann SEW-EURODRIVE Ihnen eine dauerhafte Top-Qualität zusichern.
GearOil by SEW-EURODRIVE erhöht die Leistungsfähigkeit des Getriebes, egal ob Standard-, Servo- oder Industriegetriebe. Das Premium-Getriebeöl reduziert die Reibung zwischen den Zahnrädern, da sich ein sehr guter Schmierfilm entwickelt. Dadurch verlängert sich die Lebensdauer des Schmierstoffs und der Verschleißteile, wie Dichtringe oder Lager. Die hohe Schadenskraftstufe der mineralischen Schmierstoffe GearOil Base (Schadenskraftstufe 14) verbessert den Schutz vor Fressen der Verzahnung. Gleichzeitig erhöht GearOil die Effizienz des Getriebes und schützt vor Korrosion und einem schädlichen Aufschäumen des Öls. Die "Self-cleaning"-Eigenschaften der Schmierstoffe verhindern Ablagerungen, da Wasser und Schmutzpartikel gebunden werden.
Sie können GearOil by SEW-EURODRIVE optional als Erstbefüllung für die Getriebe und Getriebemotoren auswählen. Außerdem ist das Premium-Getriebeöl als Gebinde in Kanistern oder im Fass für Service- und Wartungszwecke bestellbar. GearOil by SEW-EURODRIVE ist im ungeöffneten Gebinde bis zu 6 Jahre lagerfähig.
In der folgenden Tabelle finden Sie die bestellbaren Mengen und die zugehörigen Sachnummern:
GearOil Base | Kanister 1 Liter | Kanister 5 Liter | Kanister 20 Liter | Fass 205 Liter | IBC 1000 Liter |
|---|---|---|---|---|---|
GearOil Base 150 E1 |
|
| 03287866 | 03287742 | 03096750 |
GearOil Base 220 E1 | 03044130 | 03044084 | 03287858 | 03287734 | 03096688 |
GearOil Base 320 E1 |
|
|
| 03287726 | 03096742 |
GearOil Base 460 E1 |
|
|
| 03287718 | 03096734 |
GearOil Base 680 E1 |
|
| 03287815 | 03287696 |
|
GearOil Base 680 S E1 | 03044432 |
| 03287807 | 03287688 | 03096718 |
GearOil Poly | Kanister 1 Liter | Kanister 5 Liter | Kanister 20 Liter | Fass 205 Liter |
|---|---|---|---|---|
GearOil Poly 150 E1 |
| 03099296 |
| 03099172 |
GearOil Poly 220 E1 | 03044211 | 03099288 |
| 03099164 |
GearOil Poly 460 E1 |
| 03099261 |
| 03099148 |
GearOil Poly 460 W E1 |
| 03096599 | 03287750 | 03287645 |
GearOil Poly 150 H1 E1 |
| 03099253 |
| 03099121 |
GearOil Poly 220 H1 E1 |
| 03099237 | 03099180 | 03099113 |
GearOil Poly 460 H1 E1 | 03044165 | 03287076 | 03288099 | 03287068 |
GearOil Synth | Kanister 1 Liter | Kanister 5 Liter | Kanister 20 Liter | Fass 205 Liter |
|---|---|---|---|---|
GearOil Synth 150 E1 |
| 03042545 | 03042413 | 03042308 |
GearOil Synth 220 E1 | 03044270 | 03042537 | 03042405 | 03042294 |
GearOil Synth 320 E1 |
| 03042529 | 03042391 | 03042286 |
GearOil Synth 460 E1 |
| 03042510 | 03042383 | 03042278 |
GearOil Synth 680 E1 |
| 03042502 | 03042375 | 03042251 |
GearOil Synth 220 H1 E1 |
| 03042596 | 03042464 | 03042340 |
GearOil Synth 460 H1 E1 | 03044319 | 03042588 | 03042456 | 03042332 |
Weitere Informationen zur Verwendung der GearOil-Schmierstoffe sowie der wesentlichen technischen Eigenschaften finden Sie in den Schmierstofftabellen, siehe Kapitel Schmierstofftabellen. Technische Datenblätter und Sicherheitsdatenblätter erhalten Sie auf Anfrage bei SEW-EURODRIVE.