Angaben zu Motoren

Motor

PN

MN

nN

IN

cosφ

η50%

η75%

η100%

IA/IN

MA/MN

MH/MN

MK/MN

kW

Nm

min-1

A

%

%

%

DRN 71MSR 8

0.09

1.24

695

0.435

0.53

39.0

46.7

50.7

2.4

2.3

2.3

2.6

DRN 71MS 8

0.12

1.72

665

0.47

0.64

46.2

52.4

53.5

2.3

1.6

1.6

1.8

DRN 80MK 8

0.18

2.45

705

0.76

0.54

49.4

56.1

58.7

3.0

1.8

1.8

2.4

DRN 80M 8

0.25

3.4

702

1.02

0.53

55.8

62.0

64.1

3.0

2.0

1.9

2.3

DRN 90S 8

0.37

4.95

716

1.38

0.55

61.9

67.5

69.3

3.6

1.8

1.7

2.4

DRN 90L 8

0.55

7.4

710

1.81

0.59

69.0

72.7

73.0

3.5

1.8

1.8

2.3

DRN 100LS 8

0.75

10.1

708

2.25

0.62

72.2

75.2

75.0

3.8

1.9

1.8

2.2

DRN 100L 8

1.1

14.8

710

3.45

0.59

73.5

77.2

77.7

4.1

2.2

2.1

2.7

DRN 112M 8

1.5

20

715

4.2

0.63

78.7

80.4

79.7

4.3

1.9

1.8

2.3

DRN 132S 8

2.2

29.5

715

6

0.64

81.6

82.9

81.9

4.5

2.0

1.8

2.4

DRN 132M 8

3

39.5

726

8.7

0.58

80.9

83.3

83.5

5.1

2.2

2.0

2.9

DRN 132L 8

4

53

722

11.1

0.61

83.6

85.1

84.8

4.7

2.1

1.9

2.6

DRN 160M 8

5.5

72

729

15

0.61

85.1

86.5

86.2

5.4

2.1

1.9

2.8

DRN 160L 8

7.5

98

729

19.6

0.63

86.8

87.7

87.3

5.8

2.1

1.9

2.9

DRN 180L 8

11

143

733

27.5

0.64

88.2

89.0

88.6

5.2

2.6

2.0

2.2