Technische Daten der Motoren

Zusätzliche Informationen finden Sie im Katalog "Drehstrommotoren".

Weiterführende Informationen
  • Legende zu den Datentabellen
  • IE3-Motoren DRN.., 400 V, 50 Hz, 2-polig, Betriebsart S1
  • IE3-Motoren DRN.., 400 V, 50 Hz, 4-polig, Betriebsart S1
  • IE3-Motoren DRN.., 400 V, 50 Hz, 6-polig, Betriebsart S1
  • IE3-Motoren DRN.., 400 V, 50 Hz, 8-polig, Betriebsart S1

SEW-EURODRIVE GmbH & Co KG

Ausgabe: 05/2025

© Copyright: 2025

Getriebemotoren DRN.. (IE3)

Sprache

  • Deutsch
  • English
SEW-EURODRIVE LogoSEW-EURODRIVE
  • Home
  • Anhang
  • Technische Daten der Motoren