Legende zu den Datentabellen

In der folgenden Tabelle sind die in den Tabellen "Technische Daten" verwendeten Kurzzeichen erläutert:

PN

Bemessungsleistung

MN

Bemessungsdrehmoment

nN

Bemessungsdrehzahl

IN

Bemessungsstrom

cosφ

Leistungsfaktor

η50%

Wirkungsgrad bei 50 % der Bemessungsleistung

η75%

Wirkungsgrad bei 75 % der Bemessungsleistung

η100%

Wirkungsgrad bei 100 % der Bemessungsleistung

IA/IN

Anlaufstromverhältnis

MA/MN

Anlaufmomentverhältnis

MH/MN

Hochlaufmomentverhältnis

MK/MN

Kippmomentverhältnis

mMot

Masse des Motors

JMot

Massenträgheitsmoment des Motors

BE..

verwendete Bremse

Z0 BG

Schalthäufigkeit bei Betrieb mit Bremsenansteuerung BG

Z0 BGE

Schalthäufigkeit bei Betrieb mit Bremsenansteuerung BGE

MB

Bremsmoment

mBMot

Masse des Bremsmotors

JBMot

Massenträgheitsmoment des Bremsmotors