Getriebe

Bei Befüllung der Getriebe gemäß Schmierstofftabelle sind die folgenden Standardtemperaturbereiche zulässig:

Getriebe

Befüllung mit

Zulässiger Standardtemperaturbereich

K..19 – K..49

CLP PG VG460

-20 °C bis +40 °C

K..37 – K..187

RX.57 – RX.107

R.07 – R.167

F..27 – F..157

CLP(CC) VG220

-15 °C bis +40 °C

S..37 – S..97

CLP(CC) VG680

0 °C bis +40 °C

S..37p – S..97p

CLP PG VG460

-20 °C bis +40 °C

W..10 – W..30

CLP PG VG460

-20 °C bis +40 °C

W..19 – W..59

CLP PG VG220

-25 °C bis +40 °C

W..29HG  –  W..59HG

 

CLP PG VG460

-20 °C bis +40 °C

Die im Katalog angegebenen Nenndaten der Getriebe und Getriebemotoren beziehen sich auf eine Umgebungstemperatur von +25 °C. Außerhalb des Standardtemperaturbereichs können Sie die Getriebe von SEW-EURODRIVE durch eine angepasste Projektierung für Umgebungstemperaturen bis zu -40 °C im Tiefkühlbereich und bis zu +60 °C einsetzen. Die Projektierung muss die besonderen Einsatzbedingungen berücksichtigen und den Antrieb durch eine geeignete Auswahl von Schmierstoffen und Dichtungen auf die Umgebungsbedingungen abstimmen. SEW-EURODRIVE empfiehlt generell eine thermische Projektierung der Antriebe und übernimmt gern für Sie diese Projektierung.