Sachnummern und Maße für hohe feststehende Abdeckhauben aus Kunststoff

Flachgetriebemotoren

FH/FA
..27

FH/FA
..37

FH/FA
..47

FH/FA
..57

FH/FA
..67

FH/FA
..77

FH/FA
..87

FH/FA
..97

Sachnummer

06435319

6435130

6435149

6435157

6435157

6435165

6435173

6435181

G4 in mm

58

78

88

100

100

121

164

185

O9 in mm

134

157

188.5

207.5

221.5

255

295

363.5

X in mm

0.8

2

4.5

7.5

6

6

4

6.5

Y in mm

56

75

83

83

93

114

159

174

 

Kegelrad-Getriebemotoren

KH/KA
..19

KH/KA
..29

Sachnummer

10684158

10684166

G4 in mm

62

68

WH in mm

83

90

X in mm

2

4

Y in mm

50

60

 

Kegelrad-GetriebemotorenNicht möglich bei Kegelradgetrieben mit Hohlwelle in Fußausführung (KH..B und KA..B).

KH/KA
..37

KH/KA
..47

KH/KA
..57

KH/KA
..67

KH/KA
..77

KH/KA
..87

KH/KA
..97

Sachnummer

6435130

6435149

6435157

6435157

6435165

6435173

6435181

G4 in mm

78

88

100

100

121

164

185

WH in mm

95

111.5

122.5

129

147

172

210.5

X in mm

0

1.5

5.5

3

1

2

4.5

Y in mm

75

83

83

93

114

159

174

 

Schneckengetriebemotoren

SH/SA
..37

SH/SA
..47

SH/SA
..57

SH/SA
..67

SH/SA
..77

SH/SA
.. 87

SH/SA
..97

Sachnummer

6435122

6435130

6435149

6435157

6435165

6435173

6435181

G4 in mm

59

78

88

100

121

164

185

WH in mm

88

95

111.5

123

147

176

204.5

X in mm

1

0

1.5

3

1

0

0.5

Y in mm

53

75

83

93

114

159

174

 

SPIROPLAN®-Winkelgetriebemotoren

WH/WA
..29

WH/WA
..39

Sachnummer

10684158

10684166

G4 in mm

62

68

WH in mm

83

90

X in mm

2

4

Y in mm

50

60