Pré-requisitos para a montagem
Verificar se foram cumpridos os seguintes itens:
- Os dados na plaqueta de identificação do acionamento correspondem à aplicação.
- O acionamento não está danificado (nenhum dano resultante do transporte ou armazenamento).
- Temperatura ambiente de acordo com a plaqueta de identificação no capítulo Exemplo de plaqueta de identificação e denominação do tipo - Unidade de acionamento e no capítulo Dados técnicos.
- O acionamento não pode ser montado sob as seguintes condições ambientais:
- Atmosfera potencialmente explosiva
- Óleos
- Ácidos
- Gases
- Vapores
- Radiações
- Os eixos de saída e as superfícies do flange devem estar completamente limpas de agentes anticorrosivos, contaminação ou outros. Usar um solvente disponível no mercado. Garantir que o solvente não entre em contato com os lábios de vedação dos retentores – risco de danificar o material!