Prérequis pour le montage
S'assurer que les points suivants sont respectés.
- Les indications figurant sur la plaque signalétique de l'entraînement doivent correspondre au cas d'application.
- L'entraînement ne doit avoir subi aucun dommage durant le transport ou la période de stockage.
- Température ambiante selon plaque signalétique aux chapitres Exemple de plaque signalétique et codification de l'unité d'entraînement et Caractéristiques techniques.
- Les systèmes d'entraînement ne doivent pas être montés en présence des conditions environnantes suivantes.
- Atmosphères explosibles
- Huiles
- Acides
- Gaz
- Vapeurs
- Rayonnements
- Éliminer soigneusement le produit anticorrosion et toutes les éventuelles salissures qui recouvrent les arbres de sortie et les surfaces des flasques. Utiliser un solvant de type courant. Veiller à ce que le solvant n'entre pas en contact avec les lèvres des bagues d'étanchéité (risque de détérioration !).