Caractéristiques techniques

Type

DCA63S-4LP/..

DCA63M-4LP/..

DCA63L-4LP/..

Couple nominal

MN

0.43 Nm

0.65 Nm

0.85 Nm

Couple moteur maximal

MMotMax 0

1.55 Nm

2.35 Nm

3.05 Nm

Couple moteur maximal à 3000 min-1

MMotMax 3000

1.45 Nm

2.35 Nm

3.05 Nm

Couple moteur maximal à 4000 min-1

MMotMax 4000

1.00 Nm

1.50 Nm

2.45 Nm

Vitesse moteur maximale

nmarche_à_vide

5000 min-1

5000 min-1

5000 min-1

Vitesse nominale

nN

4000 min-1

Puissance nominale du moteur

PN

180 W

272 W

356 W

Tension nominale

UN

DC 48 V

Courant nominal DC - Power Drive System (PDS)

IN DC PDS

4.6 A

6.7 A

8.6 A

Courant nominal moteur AC

IN AC Mot

5.8 A

7.4 A

9.6 A

Courant de marche à vide DC avec nN

IL DC PDS

0.33 A

0.48 A

0.55 A

Courant de veille DC à l'arrêt, verrouillage régulateur

IRS DC PDS

0.1 A

0.1 A

0.1 A

Classe d'isolation Dans l'exécution UL, la classe d'isolation EIS 120 (E) / UL (NEMA MG-1)

 

E

Moment d'inertie du rotor (sans frein)

JMot

0.245 x 10-4 kgm2

0.427 x 10-4 kgm2

0.609 x 10-4 kgm2

Moment d'inertie du rotor (avec frein)

JBMot

0.254 x 10-4 kgm2

0.436 x 10-4 kgm2

0.618 x 10-4 kgm2

Poids (sans frein)

m

2.05 kg

2.35 kg

2.65 kg

Poids (avec frein)

m

2.3 kg

2.6 kg

2.9 kg

Indice de protection

 

IP40 sans joint côté A

IP54 avec joint côté A

Exécution de l'arbre

 

sans clavette

Géométrie de l'arbre

 

Ø8g5x20

Matériau de l'arbre

 

X46CrS13

Charge axiale sur l'arbre admissible (côté A)

Faxiale

45 N

Charge radiale sur l'arbre admissible (côté A, milieu de l'arbre)

Fradiale

98 N

[1]

Point de référence

[2]

Vitesse moteur maximale